Julkaise tuotteesi
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4255
  • TuoteperheStand
  • TuoteryhmäIV
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2740
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti