Julkaise tuotteesi
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Sterile air or nitrogen operated air drive drill. Drill and reamer are constructed of stainless steel. Includes bone screw sets. Used for large bone surgery. Requires operating pressure of 120 pi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4830
  • TuoteperheDrill
  • TuoteryhmäSurgical
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti