Julkaise tuotteesi
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4835
  • TuoteperheCutter
  • TuoteryhmäCast
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)640
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti