Julkaise tuotteesi
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

The ophthalmic refraction desk shall be specifically designed to conduct eye examinations in ophthalmic clinics and hospital. It shall have a control console consisting of three rechargeable instrument wells, two 110v auxiliary switches to control accessories, two low voltage switches to control fixation lights, a separate on/off dimmer control for room lights and an indirect ophthalmoscope control with hanger that provides power to the instrument when lifted. This item may include an optional equipment stand/pole with one to three arms and the ability to accept a phoropter arm. There shall be a swivel Lamp and a trial lens drawer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5016
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäRefraction w/console
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)1930
  • Syvyys (mm)810
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti