Julkaise tuotteesi
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Electric patient bed for special care areas. Unit features a control panel for the patients operation, IV rod locations and a full range of positions. Includes safety sides, thermal overload protection in the motors, provisions for chest x-rays and fluoroscopy. Bed deck is x-ray translucent.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM7007
  • TuoteperheBeds
  • TuoteryhmäPatient
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)940
  • Leveys (mm)1090
  • Syvyys (mm)2390
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti