Julkaise tuotteesi
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 / 5 tähteä3.0(5 arvostelua)
Hospital bed mattress. These mattresses are usually filled with multi-layered foam, wire coil innersprings, or a combination of both. Mattresses are made of a fire retardant material (to meet California standard) and are enclosed in waterproof anti-microbial covers. For hospital use.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM7025
  • TuoteperheMattress
  • TuoteryhmäBed
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)2130
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti