Julkaise tuotteesi
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Moist Heat Therapy Unit, also referred as a Hydrocollator Heating Unit, are used to apply effective heat to hot packs used in moist heat therapy. Unit is supplied ready for immediate use and requires no special plumbing. Unit features: stainless steel insulated wall, thermostatically controlled, casters ( mobile units only), and standard size Hot Packs. Other unit sizes and accessories (variety of hot packs, tongs, side table rack, etc.) are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8120
  • TuoteperheTherapy Unit
  • Tuoteryhmä Hydroculator
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)690
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti