Julkaise tuotteesi
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Convertible exercise staircase. Staircase is sturdily built in two sections permitting a corner type or straight type arrangement. It consists of steps 30-36" wide and a square platform. It includes handrails to accommodate both children and adults. Both steps and platform are covered with non-slip tread.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8145
  • TuoteperheExerciser
  • TuoteryhmäStaircase
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1370
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)2770
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti