Julkaise tuotteesi
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Hydraulic or electric portable traction unit. The traction unit can be directly mounted to and removed from a traction table or can have its own mobile stand which clamps securely to the traction table. The unit controls treatment times from 1-99 minutes with hold times up to 60 seconds. Traction can be increased in gradual steps. The unit incorporates as many as four treatment modes and features a pulling force from 0 to 200 lbs. The unit can also be used with a treatment table, chair or hospital bed.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8325
  • TuoteperheTraction Unit
  • TuoteryhmäPortable
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti