Julkaise tuotteesi
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

General purpose suction/pressure apparatus. Double stainless steel console unit with a 1/8 HP motor, stand-mounted. Stands include 2 1/2" casters with chemical resistant top. Pumps suction capacity: 22 LPM. Unit includes collection bottle, bacteria filter and suction regulating valve. Used for oral/nasal, tracheal suctioning and other emergency purposes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8770
  • TuoteperheAspirator/Pressure Unit
  • TuoteryhmäGeneral Purpose
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti