Julkaise tuotteesi
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Wall mounted, vitreous china lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: straight-front apron, straight or contoured back; faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care areas.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP3000
  • TuoteperheLavatory
  • TuoteryhmäVitreous China
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti