Julkaise tuotteesi
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Surgical scrub station. Unit is a two station unit with automatic controls. It includes thermostatic controlled water temperature selector, solid state timer, automatically timed scrub period, automatic water shut-off, full arm wash/rinse spray, and built-in detergent dispenser (knee or thigh controlled). Unit is used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP6990
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäScrub
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1350
  • Leveys (mm)1630
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti