Julkaise tuotteesi
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

A floor mounted bariatric lavatory with a capability to withstand a static downward pressure of 1,000 lbs. at the front of the sink. Lavatory will have a gooseneck faucet with wrist blade handles. Lavatory will be ADA compliant.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP3005
  • TuoteperheLavatory
  • TuoteryhmäVitreous China
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti