Julkaise tuotteesi
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

An undercounter or countertop mounted vitreous china lavatory (approximate bowl size 6"x17"x14") with gooseneck spout, wrist blade handles, and grid drain. Counter top mounted lavatory to be self rimming with mounting kit provided. Undercounter lavatory to have unglazed rim with a mounting kit also provided. For general purpose use in vanity tops in public, patient and staff toilet rooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP3070
  • TuoteperheLavatory
  • TuoteryhmäVitreous China
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti