Julkaise tuotteesi
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Biological refrigerator. This unit shall have a minimum volume of 40 cubic feet, double doors, stainless steel cooler storage with stainless steel drawers, three adjustable shelves and one stationary stainless steel shelf. This refrigerator is used in research laboratories and hospital pharmacies for storage and dispensing of drugs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR6060
  • TuoteperheRefrigerator
  • TuoteryhmäBiological
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2110
  • Leveys (mm)1450
  • Syvyys (mm)910
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti