Julkaise tuotteesi
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

A free-standing, cabinet mounted, single stainless steel chamber (minimum size 10X24X12), ultrasonic cleaner. The cleaning unit includes the following minimum features: power lid, automatic detergent injector, automatic level controls, automatic timer, and switch fill and drain controls. Sonic cleaning energy provided to the chamber by transducers which are powered by a solid-state generator(s) at a frequency of 40 kHz. Designed for use in surgery reprocessing areas, central processing departments and laboratories to clean surgical instruments and other hardware with sonic energy.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2635
  • TuoteperheCleaner
  • TuoteryhmäUltrasonic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1040
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)860
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti