Julkaise tuotteesi
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Electrical safety analyzer. Characteristics/components include combining all lead connected ECG lead tests measuring individual lead leakage; AC/DC measurement; current consumption; automatic neutral-ground and power-ground resistance and volts. This unit is used for electrical safety testing, preventive maintenance programs and equipment repair. Battery powered models are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT0005
  • TuoteperheElectrical Safety Analyzer
  • TuoteryhmäElectrical Safety Analyzer
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)130
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti