Julkaise tuotteesi
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

A portable diagnostic ultrasound scanner system configured for various applications, ease-of-use and high performance for enhanced efficiency and accuracy. The scanner is applicable for use in a wide variety of hospital and office environments including ER, breast surgery, anesthesia, vascular, interventional radiology and critical care. The system features a high quality color doppler ultrasound for imaging.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX2125
  • TuoteperheScanner
  • TuoteryhmäUltrasound
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti