Julkaise tuotteesi
X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Full mouth dental panographic radiographic unit. The unit includes teleradiographic capability, dental readout, and automatic exposure timer. Wheelchair patient compatible.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX6500
  • TuoteperheRadiographic Unit,
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2440
  • Leveys (mm)1140
  • Syvyys (mm)1370
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti