Julkaise tuotteesi
X6605 - Imager, Dental, Digital Image
SEPS2BIM

X6605 - Imager, Dental, Digital Image

Dental imaging system. Used in intra oral x-ray imaging. Computer-aided to enhance image. Storage and printing capabilities for the image. System includes, CPU, CRT, active surface sensor, 120MB HD storage, thermal printer, mobile workstation, and is compatible with any intra oral x-ray system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX6605
  • TuoteperheImager
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti