Julkaise tuotteesi
Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Tekniset tiedot
  • Q 19 ES 1.2 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.2

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteq19-o-energy-saving-12
  • TuoteperheEnergy Saving
  • TuoteryhmäPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks