Julkaise tuotteesi
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaInject-1380
  • TuoteperheConcrete Repair
  • TuoteryhmäCrack Repair and Bonding Injections
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 -kuvausConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMaintenance of Concrete
  • OmniClass-numero23-13 27 13 13 15
  • OmniClass-nimikeConcrete Rehabilitation Products