Julkaise tuotteesi
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCONCRETE_UP-LIGHT
    • TuoteperheWalk over
    • TuoteryhmäCONCRETE UPLIGHT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita