Julkaise tuotteesi
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    CUBIKS is a range of bollards with a minimalistic and clean-cut design, suitable for the illumination of areas in modern urban context. CUBIKS is totally glare-free and provides extremely uniform light distribution on the ground. 

    The clean, essential design of this bollard makes its installation perfect in high profile architectural projects.

    Tekniset tiedot
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCUBIKS
    • TuoteperheBollard
    • TuoteryhmäCUBIKS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-09-28
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)950
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita