Julkaise tuotteesi
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower is an adjustable micro projector designed and developed with particular attention to proportions so to “disappear” once installed. Available in two sizes, small and tiny, Flower is suitable for wall mounted or pole applications and it comes also with an extension arm and ground stake. Its clean design is with no visible screws and with a rearward mounted optical system for improved visual comfort and reduced glare. The small dimensions of the fixture require the use of a remote driver.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLOWER
    • TuoteperheProjectors
    • TuoteryhmäFLOWER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)62
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita