Julkaise tuotteesi
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    4.3 / 5 tähteä4.3(38 arvostelua)
    LOBBY is an outdoor LED downlight. Innovative and highly performing, it is entirely designed by SIMES R&D using new and powerful software to study and maximize the heat dissipation. LOBBY comes in two versions, basic and professional, to satisfy different market requirements. A main optic, with acid-etched diffuser, increases the homogeneity of the luminous flux, a secondary optic distributes the light without glaring.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLOBBY
    • TuoteperheDownlight
    • TuoteryhmäLOBBY
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-14
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita