Julkaise tuotteesi
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame creates uniform light on the outer edge of windows, niches, openings changing them into striking luminous volumes. Its wide beam of 120° produces charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. 

    Tekniset tiedot
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNANOLED-FRAME
    • TuoteperheWall effect
    • TuoteryhmäNANOLED FRAME
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-09-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita