Julkaise tuotteesi
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit, in its double version, as wall applique or marker, suggests a creative use of light. Petit applique, conceived for the higher part of the wall, it draws a sharp and expressive light effect on the vertical surface. With the steplight version instead the light is directed towards the walkway and enhances the space and the texture of the materials. Both versions have reduced dimensions leading to maintain the same design language within the project. Petit is an outdoor luminaire but due to its minimal dimensions and elegant shapes, it can also be used for the indoors, especially in spas and humid areas.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePETIT
    • TuoteperheStep light
    • TuoteryhmäPETIT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)78
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita