Julkaise tuotteesi
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Electronic Sensor Technology with the following features:
  • Integrated Head containing pre-plumbed water paths and electronic components preassembled on a single mounting plate for rapid, easy installation/maintenance
  • Sloan Electronic Sensors for hands free point of use activation
  • Optional top filled gravity fed manual Soap Dispensers
  • Basin and Integrated Head constructed of durable SloanStone solid surface material
  • ADA and TAS lavatory Rim Height Standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesinks_sloanstone_EW-63000
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäSloanStone® Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka