Julkaise tuotteesi
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Tekniset tiedot
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite200_Smoke_Curtain
  • TuoteperheFire protection
  • TuoteryhmäSmoke curtains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
  • OmniClass-numero23-17 21 15 13
  • OmniClass-nimikeSmoke Curtains
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION