Julkaise tuotteesi
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 22 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for smaller cable bundles through fire-rated wall assemblies. The device is offered as a complete kit without the need for additional accessory products for installation.

    Self Sealing design providing exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for Easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing construction
    Suited for round and rectangular openings
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseries-22
    • TuoteperheFirestopping
    • TuoteryhmäEZ-Path®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 33 19
    • OmniClass-nimikeElectrical Cable Trays

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat