Julkaise tuotteesi
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Tekniset tiedot
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolomon-fm250-granite-stone-texture
  • TuoteperheConcrete Texture Mats
  • TuoteryhmäStone Textures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Finishing
  • OmniClass-numero23-13 31 23
  • OmniClass-nimikeConcrete Finishing Products

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat