Julkaise tuotteesi
Boardwalk
Arkistoitu

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Tekniset tiedot
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBoardwalk
  • TuoteperheNatural
  • TuoteryhmäWood
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • OmniClass-numero23-15 17 13
  • OmniClass-nimikeFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs