Julkaise tuotteesi
Shower channel 30cm MELLEGUE
SOPAL

Shower channel 30cm MELLEGUE

  • 316 L stainless steel grid.
  • 360° rotatable body.
  • Equipped with a filter
  • Reduced and adjustable height.
  • Hygiene and ease of maintenance.
  • Available in three lengths.
Tekniset tiedot
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1957C00
  • TuoteperheShower channel
  • TuoteryhmäMELLEGUE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusVirtauksen sovitus
  • Uniclass 2015 -koodiEn_50_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage and wastewater collection
  • OmniClass-numero23-39 29 13 19
  • OmniClass-nimikeSurface Water Drainage Systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka