Julkaise tuotteesi
Inclined water manifolds E36
SOPAL

Inclined water manifolds E36

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE36
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50
  • Uniclass 2015 -kuvausDisposal systems
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka