Julkaise tuotteesi
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Tekniset tiedot
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefyreflange-hvac-firestop-gasket
  • TuoteperheFirestopping
  • TuoteryhmäFyre Flange
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-11-11
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Protection Specialties
  • OmniClass-numero23-13 25 11
  • OmniClass-nimikeFireproofing