Julkaise tuotteesi
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesti-ssc
  • TuoteperheFirestopping
  • TuoteryhmäSpecSeal®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat