Julkaise tuotteesi
Rustik kilsten 1, 49/159x133x50
S:t Eriks
Arkistoitu

Rustik kilsten 1, 49/159x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9533-050107
  • TuoteperheMarksten
  • TuoteryhmäRustik kilstenar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)159
  • Syvyys (mm)133
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiStone bricks
  • UNSPSC-koodi30131604