Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
stiebel-eltron-thailand/products/6d2d4087-2361-4393-8294-c625b4e74a63
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenlämmittimet
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Saatavana Yhdysvallat
Stiebel Eltron (Thailand) สตีเบล เอลทรอน
Seuraa
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
stiebel-eltron-water-heater-ddp-6-ec-titanium
Tuoteperhe
HVAC
Tuoteryhmä
Water Heaters
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-08-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
177
Leveys (mm)
204
Syvyys (mm)
93
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenlämmittimet
Samankaltaisia tuotteita
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Lataa
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Lataa
Rheem Manufacturing Company
Commercial Hybrid Electric Water Heater
Lataa
A. O. Smith
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
4.8
(
18
)
Lataa
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
9
)
Lataa
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Lataa