Julkaise tuotteesi
Mobile bedside cabinet - Quado
Mobile bedside cabinet - Quado

    Mobile bedside cabinet - Quado

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    The new bedside cabinet Quado by Stiegelmeyer is a real compact miracle. With its functions reduced to the most important ones it is particularly suitable for daily hospital routines. At the same time 2 open compartments on both sides and a drawer that can be opened to both sides offer enough storage space for the personal belongings of the patient. With its neutral colours Quado adapts well to room furnishings and every hospital bed.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMobile_bedside_cabinet
    • TuoteperheMobile bedside cabinet
    • TuoteryhmäQuado
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)896
    • Leveys (mm)920
    • Syvyys (mm)446
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings