Julkaise tuotteesi
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Tekniset tiedot
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestrugal_sz_panel
  • TuoteperhePanel Composite
  • TuoteryhmäSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPVDF
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusPinta
  • UNSPSC-nimiPanels or paneling
  • UNSPSC-koodi30161505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_06
  • Uniclass 2015 -kuvausAluminium composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 17
  • OmniClass-nimikeComposite Wall Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Portugali