Julkaise tuotteesi
B-0133-U12-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Eterna Cartridges w/ Spring Checks, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Eterna Cartridges w/ Spring Checks, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-B, ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Eterna Cartridges w/ Spring Checks, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets
Tekniset tiedot
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet, Series 1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0133-U12-B
  • TuoteperhePre-Rinse Units
  • TuoteryhmäPre-Rinse Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)13.04
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat