Julkaise tuotteesi
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0475
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.62
  • Leveys (tuumaa)5.12
  • Syvyys (tuumaa)12.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)7.66
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat