Julkaise tuotteesi
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0507
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäManual Faucets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.62
    • Leveys (tuumaa)2.75
    • Syvyys (tuumaa)5.03
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)3.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat