Julkaise tuotteesi
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0509
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäManual Faucets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.81
    • Leveys (tuumaa)5.31
    • Syvyys (tuumaa)3.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)4.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat