Julkaise tuotteesi
J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH

Provides a clean finish at openings, edges of panels or planks and at material transitions. Specifically designed to work in conjunction with other XtremeTrim® profiles.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Standard J Mold horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID:

    JMH516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    JMH716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    JMH58

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    JMH34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    JMH1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    JMH114

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/4”

    JMH112 

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    JMH2

    • A: 1/2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-001
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäJ‑Mold
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat