Julkaise tuotteesi
J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS

Provides a clean finish at openings, edges of panels and at material transitions. True size designed as an independent profile. Use as a closure/cap piece only.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Basic J Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID:

    JMS5168

    • A: 3/8”
    • B: 5/16”
    • Length: 8”

    JMS7168

    • A: 3/8”
    • B: 7/16”
    • Length: 8”

    JMS588

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • Length: 8”
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-002
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäJ‑Mold
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat