Julkaise tuotteesi
Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH
Tamlyn

Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH

The Horizontal Reveal is a profile that compliments the XtremeTrim® Vertical Reveal. Patented retention leg on back prevents flexing with expansion.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Horizontal Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID:

    RH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32” 
    • C: 2”

    RH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-015
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäReveal, Horizontal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat