Julkaise tuotteesi
Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV
Tamlyn

Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV

XtremeTrim® Vertical Bead Reveal serves as an aesthetic expansion joint between panels. Works with all panel profiles/ finishes. A better, more appealing and secure solution to the “open wall” vertical joint look popular in many areas.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Do not install XtremeTrim® Vertical Bead Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID:

    BRV14516

    • A: 1/4”
    • B: 5/16”

    BRV12516*

    • A: 1/2”
    • B: 5/16”

    BRV1516

    • A: 1”
    • B: 5/16”

    BRV121

    • A: 1/2”
    • B: 1”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-005
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäReveal, Vertical, Bead
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat