Julkaise tuotteesi
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Designed to cover vertical joints in siding. Provides a smooth seam.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Do not install XtremeTrim® Vertical Siding H Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-008
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäH‑Mold, Vertical
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat